Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 98800010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Paszscheiben |
Material | Stahl, St 2 K 50 |
Artikelnummer | 988000100130030 |
Artikelnummer Nahme | 13 X 19 X 0,3 |
DIN-nummer | 988 |
Fabriknummer | BN 1976, BN 748 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Aussendurchmesser | 19 |
Dicke | 0.3 |
Lochdurchmesser | 13 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/spannscheiben-sicherungsringen/paszscheiben-und-stutzscheiben/988000100130030