Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KLEMRIA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Klemmringe für Wellen |
Material | Rostfreiem Stahl 1.4310 |
Artikelnummer | KLEMRIA20110000 |
Artikelnummer Nahme | 11 |
Fabriknummer | KLEMRI |
Klasse | A1 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Rille Anzahl | 6 |
Achsegröße | 11 |
Aussendurchmesser | 18.4 |
Höhe | 2 |
Materialdicke | 0.3 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/spannscheiben-sicherungsringen/klemmringe/klemria20110000