Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KLEMRI1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Klemmringe für Wellen |
Material | Federstahl, verzinkt |
Artikelnummer | KLEMRI1Z0250000 |
Artikelnummer Nahme | 25 |
Fabriknummer | KLEMRI |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Rille Anzahl | 9 |
Achsegröße | 25 |
Aussendurchmesser | 41.3 |
Höhe | 3.3 |
Materialdicke | 0.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/spannscheiben-sicherungsringen/klemmringe/klemri1z0250000