Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KLEMRI10 |
Artikelgruppenbeschreibung | Klemmringe für Wellen |
Material | Federstahl |
Artikelnummer | KLEMRI100015000 |
Artikelnummer Nahme | 1,5 |
Fabriknummer | KLEMRI, BN 30723 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Rille Anzahl | 4 |
Achsegröße | 1.5 |
Aussendurchmesser | 9.7 |
Höhe | 1.3 |
Materialdicke | 0.2 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/spannscheiben-sicherungsringen/klemmringe/klemri100015000