Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KLEMKA1X |
Artikelgruppenbeschreibung | Klemmringe mit Kappe für Wellen |
Material | Federstahl mit Kappe Rostfr.St |
Artikelnummer | KLEMKA1X0180000 |
Artikelnummer Nahme | 18 |
Fabriknummer | KLEMKA, BN 30724 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Rille Anzahl | 9 |
Achsegröße | 18 |
Aussendurchmesser | 38.3 |
Höhe | 12 |
Länge | 8.7 |
Materialdicke | 0.4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/spannscheiben-sicherungsringen/klemmringe/klemka1x0180000