Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KLEMKA1X |
Artikelgruppenbeschreibung | Klemmringe mit Kappe für Wellen |
Material | Federstahl mit Kappe Rostfr.St |
Artikelnummer | KLEMKA1X0090000 |
Artikelnummer Nahme | 9 |
Fabriknummer | KLEMKA, BN 30724 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Rille Anzahl | 6 |
Achsegröße | 9 |
Aussendurchmesser | 19.6 |
Höhe | 5.7 |
Länge | 4.5 |
Materialdicke | 0.3 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/spannscheiben-sicherungsringen/klemmringe/klemka1x0090000