Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 70952A10 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sicherungsbleche für Nutmuttern, DIN 70852 |
Material | Stahl |
Artikelnummer | 70952A100350000 |
Artikelnummer Nahme | 35 X 43 |
DIN-nummer | 70952A |
Fabriknummer | BN 846 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Abmessung | 26.5 |
Innendurchmesser | 35 |
Breite | 7 |
Aussendurchmesser | 43 |
Dicke | 1.2 |
Länge | 33.9 |
Lappenbreite | 6 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/sonstige-scheiben/sicherungsbleche-und-scheiben-mit-nase/70952a100350000