Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KORRSKK3 |
Artikelgruppenbeschreibung | KORREX Snapkappen (Ring+Kappe) |
Material | Nylon 6, Kap=Grau |
Artikelnummer | KORRSKK30080001 |
Artikelnummer Nahme | V.M8 CIL.KOP ring grijs |
Fabriknummer | KORRSK |
Markenname | KORREX |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Kunststoff |
Bestimmt für | Cil.kop |
Lochdurchmesser | 8.2 |
Grösster Durchmesser | 20.8 |
Höhe | 8.6 |
Nennmass | 8 |
Ringdicke | 5.3 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/sonstige-scheiben/schraubenrosets-und-snapkappen/korrskk30080001