Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 46300010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Scheiben mit zwei Lappen |
Material | Stahl |
Artikelnummer | 463000100100000 |
Artikelnummer Nahme | 10,5 X 21 |
DIN-nummer | 463 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Abmessung | 22 |
Bestimmt für | M 10 |
Aussendurchmesser | 21 |
Lochdurchmesser | 10.5 |
Länge | 13 |
Lappenbreite | 10 |
Materialdicke | 0.75 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/sonstige-scheiben/scheiben-mit-lappen/463000100100000