Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | DUBOTA1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Dubo Zahnscheiben (für Dubo borgringen) |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | DUBOTA1Z4140000 |
Artikelnummer Nahme | ZK M14 BZK M16 |
Fabriknummer | DUBOTA, BN 1080 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Art | Dubo |
Innendurchmesser | 17.5 |
Innesechskant | M 16 |
Aussendurchmesser | 30 |
Aussensechskant | M 14 |
Materialdicke | 1.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/sonstige-scheiben/federringe-und-zahnscheiben-dubo/dubota1z4140000