Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7603A0W0 |
Artikelgruppenbeschreibung | Dichtringe |
Material | Fiber |
Artikelnummer | 7603A0W00150000 |
Artikelnummer Nahme | 15 X 19 X 1,5 |
DIN-nummer | 7603A |
Fabriknummer | BN 449 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Kunststoff |
Innendurchmesser | 15 |
Aussendurchmesser | 19 |
Dicke | 1.5 |
Innengewinde | M 22x1.5 |
Ringdicke | 2 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/sonstige-scheiben/dichtringe/7603a0w00150000