Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7349001Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Scheiben für Schrauben und Spannstifte (Ausgabe 7/74) |
Material | Stahl, 200 HV, verzinkt |
Artikelnummer | 7349001Z0120001 |
Artikelnummer Nahme | 13X30 (M12)KVP KVP=25 |
DIN-nummer | 7349 |
Fabriknummer | BN 733 |
Klasse | 200HV |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Abw. Verpackung | Klein |
Bestimmt für | M 12 |
Aussendurchmesser | 30 |
Dicke | 6 |
Lochdurchmesser | 13 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-schwer/7349001z0120001