Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6340X01Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Scheiben für Spannzeuge |
Material | Stahl, (350+80)HV30 verzinkt |
Artikelnummer | 6340X01Z0060000 |
Artikelnummer Nahme | 6,4X17 (M6) |
DIN-nummer | 6340 |
Klasse | HV30 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bestimmt für | M 6 |
Aussendurchmesser | 17 |
Dicke | 3 |
Lochdurchmesser | 6.4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-schwer/6340x01z0060000