Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6340X010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Scheiben für Spannzeuge |
Material | Stahl, (350+80)HV30 |
Artikelnummer | 6340X0100120000 |
Artikelnummer Nahme | 13X35 (M12) |
DIN-nummer | 6340 |
Klasse | HV30 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Bestimmt für | M 12 |
Aussendurchmesser | 35 |
Dicke | 5 |
Lochdurchmesser | 13 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-schwer/6340x0100120000