Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | MONTIX1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Montix selbstklebene Unterlegscheiben |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | MONTIX1Z0080000 |
Artikelnummer Nahme | 8,4x16x1,6(M8) per 112 st |
Fabriknummer | MONTIX |
Markenname | RAFFLENBEUL |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Abw. Verpackung | 112 |
Bestimmt für | M 8 |
Aussendurchmesser | 16 |
Dicke | 1.6 |
Lochdurchmesser | 8.4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-normal/montix1z0080000