Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 70890027 |
Artikelgruppenbeschreibung | Flache Scheiben normale Reihe |
Material | Stahl, 200 HV, Verzinkt dick passiviert DISP |
Artikelnummer | 708900270050000 |
Artikelnummer Nahme | 5,3X10 (M5) |
DIN-nummer | 125A |
ISO-Nummer | 7089 |
Klasse | 200HV |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt dickschicht DISP |
Bestimmt für | M 5 |
Aussendurchmesser | 10 |
Dicke | 1 |
Lochdurchmesser | 5.3 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-normal/708900270050000