Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 1440X010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Scheiben für Gabelstifte (mittel) |
Material | Stahl, 160 HV |
Artikelnummer | 1440X0100060000 |
Artikelnummer Nahme | 6H13 X 12 |
DIN-nummer | 1440 |
ISO-Nummer | 8738 |
Klasse | 160HV |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Bestimmt für | 6 |
Aussendurchmesser | 12 |
Dicke | 1.6 |
Lochdurchmesser | 6 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-normal/1440x0100060000