Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 125A00P1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Scheibe für 6k schr./muttern |
Material | PEEK Leichtbraun |
Artikelnummer | 125A00P10060000 |
Artikelnummer Nahme | 6,4X12,5 (M6) |
Fabriknummer | 125A |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | PEEK |
Bestimmt für | M 6 |
Aussendurchmesser | 12.5 |
Dicke | 1.6 |
Lochdurchmesser | 6.4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-normal/125a00p10060000