Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 125A00MN |
Artikelgruppenbeschreibung | Scheiben für sechskant Schrauben und Muttern |
Material | Messing, vernickelt |
Artikelnummer | 125A00MN0030000 |
Artikelnummer Nahme | 3,2X7 (M3) |
DIN-nummer | 125A |
ISO-Nummer | 7089 |
Fabriknummer | BN 561 |
Rabattgruppe | PD006 |
Material | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Bestimmt für | M 3 |
Aussendurchmesser | 7 |
Dicke | 0.5 |
Lochdurchmesser | 3.2 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-normal/125a00mn0030000