Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 125A00L1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Scheiben für sechskant Schrauben und Muttern |
Material | Aluminium |
Artikelnummer | 125A00L10040000 |
Artikelnummer Nahme | 4,3X9 (M4) |
DIN-nummer | 125A |
ISO-Nummer | 7089 |
Fabriknummer | BN 602 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Aluminium |
Bestimmt für | M 4 |
Aussendurchmesser | 9 |
Dicke | 0.8 |
Lochdurchmesser | 4.3 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-normal/125a00l10040000