Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 125A00A5 |
Artikelgruppenbeschreibung | Flache Scheiben normale Reihe |
Material | Rfr.St. 200HV 1.4401/4404/4571 |
Artikelnummer | 125A00A50020000 |
Artikelnummer Nahme | 2,2X5 (M2) |
DIN-nummer | 125A |
ISO-Nummer | 7089 |
Fabriknummer | BN 20731 |
Klasse | 200HV |
Rabattgruppe | PD008 |
Material | Edelstahl A4 |
Bestimmt für | M 2 |
Aussendurchmesser | 5 |
Dicke | 0.3 |
Lochdurchmesser | 2.2 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-normal/125a00a50020000