Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 125A001Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Scheiben für sechskant Schrauben und Muttern |
Material | Stahl, 140 HV, verzinkt |
Artikelnummer | 125A001Z0026000 |
Artikelnummer Nahme | 2,8X7 (M2,6) |
DIN-nummer | 125A |
ISO-Nummer | 7089 |
Fabriknummer | BN 715 |
Klasse | 140HV |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bestimmt für | M 2.6 |
Aussendurchmesser | 7 |
Dicke | 0.5 |
Lochdurchmesser | 2.8 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-normal/125a001z0026000