Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 4350001Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Scheiben vierkant für I-Träger Neigung 14% |
Material | Stahl, 100-250 HV, verzinkt |
Artikelnummer | 4350001Z0200000 |
Artikelnummer Nahme | 22 X 40 X 44 |
DIN-nummer | 435 |
Fabriknummer | BN 757 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bestimmt für | M 20 |
Breite | 40 |
Dicke | 6.1 |
Lochdurchmesser | 22 |
Grösster Dicke | 9.2 |
Länge | 44 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-mit-neigung/4350001z0200000