Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 434000A4 |
Artikelgruppenbeschreibung | Scheiben, vierkant für U-träger Neigung 8% |
Material | Rostfreiem Stahl A4 |
Artikelnummer | 434000A40100000 |
Artikelnummer Nahme | 11 X 4KT-22 |
DIN-nummer | 434 |
Klasse | A4 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Bestimmt für | M 10 |
Breite | 22 |
Dicke | 2.9 |
Lochdurchmesser | 11 |
Grösster Dicke | 3.8 |
Länge | 22 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-mit-neigung/434000a40100000