Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 709200A3 |
Artikelgruppenbeschreibung | Flache Scheiben kleine Reihe |
Material | Rostfreiem Stahl A2 200 HV |
Artikelnummer | 709200A30040000 |
Artikelnummer Nahme | 4,3X8(M4) |
DIN-nummer | 433 |
ISO-Nummer | 7092 |
Klasse | 200HV |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Bestimmt für | M 4 |
Aussendurchmesser | 8 |
Dicke | 0.5 |
Lochdurchmesser | 4.3 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-klein/709200a30040000