Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | CARR401Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Flache Scheiben mit extra grosse Aussendurchmesser 40 mm extern |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | CARR401Z0120001 |
Artikelnummer Nahme | 12,5X40X1,25 (M12) |
Fabriknummer | CARR40 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bestimmt für | M 12 |
Aussendurchmesser | 40 |
Dicke | 1.25 |
Lochdurchmesser | 12.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-gross/carr401z0120001