Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 9021A0K1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Grosze Scheiben d2 = ± 3 x d1 (DIN 34816) |
Material | Polyamid 6.6 Schwarz |
Artikelnummer | 9021A0K10100000 |
Artikelnummer Nahme | 10,5X30 (M10) |
DIN-nummer | 9021A |
Fabriknummer | 34816 |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Kunststoff |
Bestimmt für | M 10 |
Aussendurchmesser | 30 |
Dicke | 2.5 |
Lochdurchmesser | 10.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-gross/9021a0k10100000