Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 9021A01Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Grosze Scheiben d2 = ± 3 x d1 |
Material | Stahl, 140 HV, verzinkt |
Artikelnummer | 9021A01Z0160000 |
Artikelnummer Nahme | 17X50 (M16) |
DIN-nummer | 9021 |
ISO-Nummer | 7093 |
Fabriknummer | BN 729 |
Klasse | 140HV |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bestimmt für | M 16 |
Aussendurchmesser | 50 |
Dicke | 3 |
Lochdurchmesser | 17 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-gross/9021a01z0160000