Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6916001Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Scheiben für HV-verbindungen |
Material | Stahl,295-350 HV, verzinkt |
Artikelnummer | 6916001Z0120000 |
Artikelnummer Nahme | 13X24 (M12) |
DIN-nummer | 6916 |
ISO-Nummer | 7416 |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bestimmt für | M 12 |
Aussendurchmesser | 24 |
Dicke | 3 |
Lochdurchmesser | 13 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-gross/6916001z0120000