Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 440R00A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Scheiben für holz Konstruktionen |
Material | Rostfreiem Stahl A2 100 HV |
Artikelnummer | 440R00A20050000 |
Artikelnummer Nahme | 5,5X18 (M5) |
DIN-nummer | 440R |
ISO-Nummer | 7094 |
Klasse | 100HV |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Bestimmt für | M 5 |
Aussendurchmesser | 18 |
Dicke | 2 |
Lochdurchmesser | 5.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/flache-scheiben/scheiben-gross/440r00a20050000