Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 20932810 |
Artikelgruppenbeschreibung | Tellerfedern nach Fabriksnorm Loch 28,5 |
Material | Federstahl 51CrV4 |
Artikelnummer | 209328100560200 |
Artikelnummer Nahme | 56 X28,5X2 * |
Fabriknummer | 2093F |
Klasse | 51CrV4 |
Rabattgruppe | PD025 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Innendurchmesser H12 | 28.5 |
Aussendurchmesser h12 | 56 |
F in N bei 0,15xho | 1213 |
F in N bei 0,45xho | 3081 |
F in N bei 0,75xho | 4437 |
Materialdicke | 2 |
Gesamthöhe | 3.6 |
Federweg ho | 1.6 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/federscheiben/tellerfedern-nach-fabriksnorm/209328100560200