Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 20931810 |
Artikelgruppenbeschreibung | Tellerfedern nach Fabriksnorm Loch 18,4 |
Material | Federstahl 51CrV4 |
Artikelnummer | 209318100500200 |
Artikelnummer Nahme | 50 X18,4X2 |
Fabriknummer | 2093F |
Klasse | 51CrV4 |
Rabattgruppe | PD025 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Innendurchmesser H12 | 18.4 |
Aussendurchmesser h12 | 50 |
F in N bei 0,15xho | 1212 |
F in N bei 0,45xho | 3126 |
F in N bei 0,75xho | 4572 |
Materialdicke | 2 |
Gesamthöhe | 3.5 |
Federweg ho | 1.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/federscheiben/tellerfedern-nach-fabriksnorm/209318100500200