Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 2093C0A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Tellerfedern, leicht |
Material | Rostfreiem Stahl 1.4310(1.4568=+) |
Artikelnummer | 2093C0A20500000 |
Artikelnummer Nahme | 50 X25,4X1,25 |
DIN-nummer | 2093C |
Klasse | A1 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser H12 | 25.4 |
Aussendurchmesser h12 | 50 |
Materialdicke | 1.25 |
Max. Federweg | 1.20 |
Gesamthöhe | 2.85 |
Federkraft in N | 1449 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/federscheiben/tellerfedern-nach-din/2093c0a20500000