Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 2093B0A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Tellerfedern, mittel |
Material | Rostfreiem Stahl 1.4310(1.4568=+) |
Artikelnummer | 2093B0A20160000 |
Artikelnummer Nahme | 16 X 8,2X0,6 |
DIN-nummer | 2093B |
Klasse | A1 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser H12 | 8.2 |
Aussendurchmesser h12 | 16 |
Materialdicke | 0.6 |
Max. Federweg | 0.34 |
Gesamthöhe | 1.05 |
Federkraft in N | 376 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/federscheiben/tellerfedern-nach-din/2093b0a20160000