Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 2093AL10 |
Artikelgruppenbeschreibung | Kugellagertellerfedern - Typ AL |
Material | Federstahl CS70 |
Artikelnummer | 2093AL100675070 |
Artikelnummer Nahme | 67,5X50,5X0,7 |
Fabriknummer | 2093AL |
Rabattgruppe | PD025 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Innendurchmesser | 50.5 |
Aussendurchmesser | 67.5 |
Materialdicke | 0.7 |
Maximallast | 153 |
Maximal | 0.75 |
Max. Federweg | 1 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/federscheiben/tellerfedern-nach-din/2093al100675070