Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 2093AL10 |
Artikelgruppenbeschreibung | Kugellagertellerfedern - Typ AL |
Material | Federstahl CS70 |
Artikelnummer | 2093AL100257040 |
Artikelnummer Nahme | 25,7X14,3X0,4 |
Fabriknummer | 2093AL |
Rabattgruppe | PD025 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Innendurchmesser | 14.3 |
Aussendurchmesser | 25.7 |
Materialdicke | 0.4 |
Maximallast | 63.1 |
Maximal | 0.375 |
Max. Federweg | 0.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/federscheiben/tellerfedern-nach-din/2093al100257040