Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 137B00A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Federscheiben gewellt fur Sechskant |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 137B00A20240000 |
Artikelnummer Nahme | 25 X 44 |
DIN-nummer | 137B |
Fabriknummer | BN 678 |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Bestimmt für | M 24 |
Aussendurchmesser | 44 |
Lochdurchmesser | 25 |
Materialdicke | 1.8 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/federscheiben/federscheiben-gewolbt-din-137ab/137b00a20240000