Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 137A001Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Federscheiben gewölbt für Flachkopf |
Material | Federstahl, verzinkt |
Artikelnummer | 137A001Z0020000 |
Artikelnummer Nahme | 2,2 X 4,5 |
DIN-nummer | 137A |
Fabriknummer | BN 797 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bestimmt für | M 2 |
Aussendurchmesser | 4.5 |
Lochdurchmesser | 2.2 |
Materialdicke | 0.3 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/federscheiben/federscheiben-gewolbt-din-137ab/137a001z0020000