Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 137A0010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Federscheiben gewölbt für Flachkopf |
Material | Federstahl |
Artikelnummer | 137A00100030000 |
Artikelnummer Nahme | 3,2 X 6 |
DIN-nummer | 137A |
Fabriknummer | BN 795 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Bestimmt für | M 3 |
Aussendurchmesser | 6 |
Lochdurchmesser | 3.2 |
Materialdicke | 0.4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/federscheiben/federscheiben-gewolbt-din-137ab/137a00100030000