Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 127B00F0 |
Artikelgruppenbeschreibung | Glatter einzige Federringen für Sechskant |
Material | Phosphor bronze |
Artikelnummer | 127B00F00050000 |
Artikelnummer Nahme | 5,1 |
DIN-nummer | 127B |
Fabriknummer | BN 585 |
Rabattgruppe | PD006 |
Material | Phosphorbronze |
Bestimmt für | M 5 |
Breite | 1.8 |
Aussendurchmesser | 9.2 |
Lochdurchmesser | 5.1 |
Materialdicke | 1.2 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/federscheiben/federringen-einzig-aufgebogen-fur-sechskant/127b00f00050000