Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6798J010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Fächerscheiben innenzahn |
Material | Federstahl |
Artikelnummer | 6798J0100030000 |
Artikelnummer Nahme | 3,2 X 6 |
DIN-nummer | 6798J |
Fabriknummer | BN 780 |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Bestimmt für | M 3 |
Aussendurchmesser | 6 |
Dicke | 0.4 |
Lochdurchmesser | 3.2 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/federscheiben/facherscheiben-innenzahn/6798j0100030000