Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | H90600C0 |
Artikelgruppenbeschreibung | HONSEL CERTO Blindniete mit Flachrundkopf |
Material | OF-Cu + Edelstahl Bruchstift |
Artikelnummer | H90600C00032009 |
Artikelnummer Nahme | 3,2x 9,5 3,0-5,0 |
Fabriknummer | 10906 |
Markenname | VVG-HONSEL |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD026 |
Material | Kupfer |
Art | CERTO |
Durchmesser Nietdorn | 1.7 |
Nietbereich | 3-5 |
Kopfdurchmesser | 6.0 |
Kopfhöhe | 1.1 |
Schaftdurchmesser | 3.2 |
Stiellänge | 9.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/blindniete/blindniete-flachrundkopf/h90600c00032009