Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | H90200L1 |
Artikelgruppenbeschreibung | HONSEL CERTO Blindniete mit Flachrundkopf |
Material | Aluminium AlMg+Edelst.Bruchst. |
Artikelnummer | H90200L10032006 |
Artikelnummer Nahme | 3,2x 6,5 AlMg5 0,5-2,0 |
ISO-Nummer | 15973 |
Fabriknummer | 10902 |
Markenname | VVG-HONSEL |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD026 |
Material | Aluminium |
Art | CERTO |
Durchmesser Nietdorn | 1.7 |
Nietbereich | 0.5-2 |
Kopfdurchmesser | 6.0 |
Kopfhöhe | 1.1 |
Schaftdurchmesser | 3.2 |
Stiellänge | 6.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/blindniete/blindniete-flachrundkopf/h90200l10032006