Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | H70800A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | HONSEL ALFO Blindniete mit Flachrundkopf |
Material | Edelstahl A2+Edelst Bruchstift |
Artikelnummer | H70800A20060016 |
Artikelnummer Nahme | 6,0x16,0 7,5-11,0 |
ISO-Nummer | 15983 |
Fabriknummer | 10708, BN 1409, BN 85440 |
Markenname | VVG-HONSEL |
Klasse | A2 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD026 |
Material | Edelstahl |
Art | ALFO |
Abw. Verpackung | 16.0 |
Durchmesser Nietdorn | 3.8 |
Nietbereich | 7.5-11 |
Kopfdurchmesser | 12.0 |
Kopfhöhe | 1.5 |
Schaftdurchmesser | 6.0 |
Stiellänge | 16.0 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/blindniete/blindniete-flachrundkopf/h70800a20060016