Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | H700K0L1 |
Artikelgruppenbeschreibung | HONSEL ALFO Blindniete mit Flachrundkopf |
Material | Alum.AlMg Farbe+StZnBruchstift |
Artikelnummer | H700K0L10040010 |
Artikelnummer Nahme | 4,0x10,0 AlMgSi Wit gelakt 4,5-7,0 |
ISO-Nummer | 15977 |
Fabriknummer | 10700K |
Markenname | VVG-HONSEL |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD026 |
Material | Aluminium |
Art | ALFO |
Durchmesser Nietdorn | 2.0 |
Farbe | Wit |
Nietbereich | 4.5-7 |
Kopfdurchmesser | 8.0 |
Kopfhöhe | 1.0 |
Schaftdurchmesser | 4.0 |
Stiellänge | 10.0 |
Ausführing | 10.0 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/blindniete/blindniete-flachrundkopf/h700k0l10040010