Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | B38207K1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Justierstopfen für Vierkantrohr mit Sacklochgewinde |
Material | Kunststoff,schwarz+ms innengew |
Artikelnummer | B38207K10400010 |
Artikelnummer Nahme | 40X40 M 10 Wand 1,5 BK38.0207.04004001015 |
Fabriknummer | 380207 |
Markenname | BÄCKER |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Kunststoff |
Breite x Länge | 40x40 |
Höhe unter Kopf | 37.5 |
Materialdicke | 1.5 |
Metrisch | M 10 |
Min. Breite | 35 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/sonstige-bedienelemente-backer/stellfuse-und-justierstopfen/b38207k10400010