Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 551PES60 |
Artikelgruppenbeschreibung | Feder Druckstücke mit schlitz und bolzen |
Material | Stahl 5.8 brun.+bolzen gehart. |
Artikelnummer | 551PES600040000 |
Artikelnummer Nahme | M 4 |
Fabriknummer | 551PES |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD028 |
Material | Stahl |
Anfangsdruck in N | 6 |
Enddruck in N | 16 |
Schraubenlänge | 9 |
Metrisch | M 4 |
Stiftdurchmesser | 1.8 |
Stiftlänge | 1.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/sonstige-bedienelemente-backer/druckstucke-mit-bolz/551pes600040000