Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 71412YA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Kegel-Schmiernippel mit Konisch Gewinde |
Material | Rostfreiem Stahl A2 (304) |
Artikelnummer | 71412YA20100100 |
Artikelnummer Nahme | Type HR M10X1 |
DIN-nummer | 71412 |
Gewinde | Metrisch fein |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Edelstahl |
Metrisch fein | M 10x1 |
Schlüsselweite | 11 |
Gesamthöhe | 15 |
Art | HR |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/schmiernippel/schmiernippel-gerade-45-oder-90/71412ya20100100