Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 71412Y1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Kegel-Schmiernippel mit Konisch Gewinde |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | 71412Y1Z0060075 |
Artikelnummer Nahme | Type HR M6X0,75 |
DIN-nummer | 71412 |
Gewinde | Metrisch fein |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Metrisch fein | M 6x0.75 |
Schlüsselweite | 7 |
Gesamthöhe | 15 |
Art | HR |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/schmiernippel/schmiernippel-gerade-45-oder-90/71412y1z0060075