Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 714120A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Kegel-Schmiernippel mit Konisch Gewinde |
Material | Rostfreiem Stahl A2 (304) |
Artikelnummer | 714120A20060090 |
Artikelnummer Nahme | Type H90 M6 |
DIN-nummer | 71412 |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Edelstahl |
Metrisch | M 6 |
Schlüsselweite | 9 |
Gesamthöhe | 18 |
Art | H90 |
https://www.nederland.bossard.com/de/technische-produkte/schmiernippel/schmiernippel-gerade-45-oder-90/714120a20060090